Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 10.0 19.0 55.0 Stal nierdzewna

Długie tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej z kwadratowym kołnierzem środkowym są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20157722

Numer produktu produkcyjny:

20157722

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 301,9155 zł
10 - 19 271,7473 zł
20 - 49 256,6165 zł
50 - 99 241,5324 zł
100 + 211,3642 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

301,92 zł

1 x 301,9155 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 55.0
d3 29.0
d4 4.5
d5 8.0
w1 30.0
l2 24.5
l3 6.0
l4 4.4
Liczba obwodów kulkowych 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 580.0
Static load C0 max. N 1100.0
Waga g 105.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Long Version, Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt