Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 60.0 90.0 211.0 Stal

Długie liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Są wyposażone w ułatwiający instalację i zapewniający stabilność kołnierz kołowy umieszczony w połowie długości. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku.
Numer produktu Essentra:

20158057

Numer produktu produkcyjny:

20158057

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 443,6838 zł
10 - 19 1 299,3341 zł
20 - 49 1 227,1359 zł
50 - 99 1 154,9377 zł
100 + 1 010,588 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 443,68 zł

1 x 1 443,6838 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 211.0
d3 134.0
d4 11.0
d5 17.5
l2 96.5
l3 18.0
l4 10.8
Liczba obwodów kulkowych 6.0
Squareness A µm 30.0
Dyn. load C max. N 7650.0
Static load C0 max. N 20000.0
Waga g 4500.0
Materiał Stal
Typ Circular Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt