20265557
20265557
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 126,4263 zł |
5 - 9 | 113,7924 zł |
10 - 19 | 107,4754 zł |
20 + | 94,8415 zł |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 13.5 |
l1 | 12.0 |
l2 | 5.0 |
l3 min | 6.0 |
w1 | 5.4 |
w2 ±0.2 | 6.4 |
w3 | 7.1 |
A/F | 4.0 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 4.5 |
Siła trzymania kN | 0.30 |
Waga g | 4.95 |
Materiał | Stal hartowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.