Menu Search

Docisk mimośrodowy M8 16.9 16.0 Stal hartowana

Te dociski mimośrodowe odpowiadają za rozkład nacisku, a jednocześnie zmniejszają prawdopodobieństwo deformacji lub uszkodzenia. Dlatego doskonale nadają się do pracy z materiałami cienkimi, na przykład blachą. Są małe, trwałe i odpowiednie do stosowania w ciasnych przestrzeniach. Wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20265564

Numer produktu produkcyjny:

20265564

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 151,999 zł
5 - 9 136,7948 zł
10 - 19 129,2144 zł
20 + 114,0102 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

152,00 zł

1 x 151,999 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
d2 16.9
l1 16.0
l2 6.0
l3 min 8.0
w1 6.6
w2 ±0.2 8.0
w3 8.9
A/F 5.0
Moment obrotowy do maks. Nm 20.0
Siła trzymania kN 2.70
Waga g 9.10
Materiał Stal hartowana

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt