Menu Search

Docisk mimośrodowy M10 20.9 20.0 Stal hartowana

Te dociski mimośrodowe odpowiadają za rozkład nacisku, a jednocześnie zmniejszają prawdopodobieństwo deformacji lub uszkodzenia. Dlatego doskonale nadają się do pracy z materiałami cienkimi, na przykład blachą. Są małe, trwałe i odpowiednie do stosowania w ciasnych przestrzeniach. Wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20265571

Numer produktu produkcyjny:

20265571

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 160,5814 zł
5 - 9 144,5058 zł
10 - 19 136,4898 zł
20 + 120,4578 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

160,58 zł

1 x 160,5814 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M10
d2 20.9
l1 20.0
l2 7.0
l3 min 10.0
w1 8.3
w2 ±0.2 9.8
w3 11.1
A/F 6.0
Moment obrotowy do maks. Nm 30.0
Siła trzymania kN 4.00
Waga g 17.0
Materiał Stal hartowana

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt