20265588
20265588
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 170,035 zł |
5 - 9 | 153,0446 zł |
10 - 19 | 144,5494 zł |
20 + | 127,5154 zł |
d1 | M12 |
---|---|
d2 | 26.1 |
l1 | 24.0 |
l2 | 9.0 |
l3 min | 12.0 |
w1 | 10.1 |
w2 ±0.2 | 12.0 |
w3 | 13.5 |
A/F | 8.0 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 44.0 |
Siła trzymania kN | 5.40 |
Waga g | 31.0 |
Materiał | Stal hartowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.