20265649
20265649
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 137,4918 zł |
5 - 9 | 123,7252 zł |
10 - 19 | 116,8855 zł |
20 + | 103,1189 zł |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 10.9 |
l1 | 10.0 |
l2 | 4.0 |
l3 min | 5.0 |
w1 | 4.2 |
w2 ±0.2 | 5.2 |
w3 | 5.7 |
A/F | 3.0 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 2.0 |
Siła trzymania kN | 0.10 |
Waga g | 2.84 |
Materiał | Stal hartowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.