20265731
20265731
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 136,272 zł |
5 - 9 | 122,6361 zł |
10 - 19 | 115,8399 zł |
20 + | 102,204 zł |
d1 | M3 |
---|---|
d2 | 6.7 |
l1 | 6.0 |
l2 | 2.0 |
l3 min | 3.0 |
w1 | 3.0 |
w2 ±0.2 | 3.2 |
w3 | 3.5 |
A/F | 2.0 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 1.0 |
Siła trzymania kN | 0.05 |
Waga g | 0.57 |
Materiał | Stal hartowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.