Menu Search

Żeńskie Nit 2.4 mm (HD) 1.5 mm (PT)

Miniaturowy nit żeński żebrowany można spiąć z innym miniaturowym nitem męskim (sprzedawanym oddzielnie) z tego samego asortymentu. Łatwe mocowanie i łączenie różnych lub wielu materiałów.
Numer produktu Essentra:

10419717

Numer produktu produkcyjny:

27MRF09B

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 2.4 mm
Grubość panelu 1.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.9 mm
Średnica łba 9.5 mm
Rodzaj montażu nitu dwuczęściowe zatrzaskowe
Rodzaj nitu Żeńskie
Kształt główki nitu Okrągłe
Pełny materiał Nylon 6/6
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt