10223802
27MRM090075
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4533 zł |
5000 - 19999 | 0,4079 zł |
20000 + | 0,3671 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pasującego otworu | 2.4 mm |
---|---|
Średnica pasującego otworu | 0.094 in |
Grubość panelu | 1.9 mm |
Grubość panelu | 0.075 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.9 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.075 in |
Średnica łba | 9.5 mm |
Średnica łba | 0.374 in |
Rodzaj montażu nitu | dwuczęściowe zatrzaskowe |
Rodzaj nitu | Nit żebrowany męski |
Kształt główki nitu | Okrągłe |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.