Menu Search

Nit żebrowany męski Miniaturowy nit 2.4 mm (HD) 2.3 mm (PT)

Miniaturowy nit męski żebrowany można spiąć z innym miniaturowym nitem żeńskim (sprzedawanym oddzielnie) z tego samego asortymentu. Łatwe mocowanie i łączenie różnych lub wielu materiałów.
Numer produktu Essentra:

10223819

Numer produktu produkcyjny:

27MRM090090

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4533 zł
5000 - 19999 0,4079 zł
20000 + 0,3671 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

453,30 zł

1000 x 0,4533 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 2.4 mm
Grubość panelu 2.3 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.9 mm
Średnica łba 9.5 mm
Rodzaj montażu nitu dwuczęściowe zatrzaskowe
Rodzaj nitu Nit żebrowany męski
Kształt główki nitu Okrągłe
Pełny materiał Nylon 6/6
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt