Menu Search

Klips montażowy 12.5 mm 12.5 mm 16.0 mm LDPE Naturalny

Dwuelementowe łączniki zatrzaskowe oferują bezpieczny i ekonomiczny sposób łączenia dwóch paneli. Idealne do stosowania na wystawach sklepowych i w branży detalicznej.
Numer produktu Essentra:

10382431

Numer produktu produkcyjny:

469150

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.5 mm
Średnica łba 16.0 mm
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Rodzaj nitu Zapadka
Kształt główki nitu Okrągłe
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt