10420492
27TM070188
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pasującego otworu | 2.0 mm |
---|---|
Średnica pasującego otworu | 0.079 in |
Grubość panelu | 4.8 mm |
Grubość panelu | 0.189 in |
Średnica łba | 11.1 mm |
Średnica łba | 0.437 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.9 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.075 in |
Rodzaj montażu nitu | dwuczęściowe zatrzaskowe |
Rodzaj nitu | Męskie |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.