Menu Search

Nit wciskany 2.0 mm Nylon Czarny

Klip wciskany męski i żeński (dwa elementy). Elementy męski i żeński łączy się ze sobą na wcisk, co pozwala utworzyć kompletne zapięcie. Trudno je usunąć bez zniszczenia.
Numer produktu Essentra:

10417775

Numer produktu produkcyjny:

27TM070188B

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 4000

Przydatne informacje

Dokumenty

Certyfikaty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 2.0 mm
Grubość panelu 4.8 mm
Średnica łba 11.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.9 mm
Rodzaj montażu nitu dwuczęściowe zatrzaskowe
Rodzaj nitu Zacisk wciskany
Kształt główki nitu Rozetka
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt