Menu Search

Zatrzaskowy element mocujący 6.0 mm 4.2 mm Nylon Czarny

Klip wciskany męski i żeński (dwa elementy). Elementy męski i żeński łączy się ze sobą na wcisk, co pozwala utworzyć kompletne zapięcie. Trudno je usunąć bez zniszczenia.
Numer produktu Essentra:

10309346

Numer produktu produkcyjny:

8201040001VR

19400 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,555 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

555,00 zł

1000 x 0,555 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 6.0 mm
Grubość panelu 4.2 mm
Średnica łba 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 0.8 mm
Rodzaj montażu nitu dwuczęściowe zatrzaskowe
Rodzaj nitu Zacisk wciskany
Kształt główki nitu Rozetka
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt