Menu Search

Klips montażowy 2.4 mm 1.8 mm 7.4 mm Nylon Naturalny

Ten artykuł stanowi jedną z części dwuczęściowego elementu złącznego. Oba elementy są sprzedawane oddzielnie. Wykonanie z nylonu 6/6 o klasie palności UL94 V2. Szczególnie dobre do mocowania paneli falistych. Kompletny zacisk składa się z dwóch elementów i służy do spinania wielu arkuszy materiałów o różnej grubości, na przykład książek lub katalogów.
Numer produktu Essentra:

10365144

Numer produktu produkcyjny:

27AMR0940375

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4315 zł
5000 - 19999 0,3884 zł
20000 + 0,3495 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

431,50 zł

1000 x 0,4315 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Male Clip Head Height 1.9 mm
Długość trzpienia klipsa męskiego 9.5 mm
Średnica trzpienia klipsa męskiego 2.4 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 2.4 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.8 - 7.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.9 mm
Zakres temperatur pracy -50 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2
Materiał nitu Nylon 6/6
Materiał podkładki Nylon 6/6
Kolor Naturalny
Rodzaj nitu Zatrzaskowy element mocujący
Rodzaj montażu nitu dwuczęściowe zatrzaskowe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt