10365151
27AMR0940500
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3286 zł |
5000 - 19999 | 0,2957 zł |
20000 + | 0,2661 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Male Clip Head Height | 1.9 mm |
---|---|
Male Clip Head Height | 1.9 mm |
Długość trzpienia klipsa męskiego | 12.7 mm |
Długość trzpienia klipsa męskiego | 0.5 in |
Średnica trzpienia klipsa męskiego | 2.4 mm |
Średnica trzpienia klipsa męskiego | 0.094 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 2.4 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.094 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.6 - 9.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.063 - 0.374 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.9 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.9 mm |
Długość trzonu podkładki żeńskiej | 12.7 mm |
Długość trzonu podkładki żeńskiej | 0.5 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Materiał nitu | Nylon 6/6 |
Materiał podkładki | Nylon 6/6 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj nitu | Zatrzaskowy element mocujący |
Rodzaj montażu nitu | dwuczęściowe zatrzaskowe |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.