Menu Search

Klips montażowy 3.0 mm 5.0 mm LDPE Biały

To zapięcie jest dostępne z klipsem z PP i podkładką mocującą z LDPE. Szczególnie dobre do mocowania paneli falistych. Kompletny zacisk składa się z dwóch elementów i służy do spinania wielu arkuszy materiałów o różnej grubości, na przykład książek lub katalogów.
Numer produktu Essentra:

10382400

Numer produktu produkcyjny:

469117

1730 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,7669 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

76,69 zł

100 x 0,7669 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Male Clip Head Height 3.0 mm
Długość trzpienia klipsa męskiego 3.0 mm
Średnica trzpienia klipsa męskiego 8.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 12.0 - 5.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.0 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 HB
Materiał nitu Polietylen o niskiej gęstości
Materiał podkładki Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Biały
Rodzaj nitu Zatrzaskowy element mocujący
Rodzaj montażu nitu dwuczęściowe zatrzaskowe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt