10309421
8501150908VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,6163 zł |
Male Clip Head Height | 3.5 mm |
---|---|
Male Clip Head Height | 3.5 mm |
Długość trzpienia klipsa męskiego | 15.0 mm |
Długość trzpienia klipsa męskiego | 0.591 in |
Średnica trzpienia klipsa męskiego | 6.0 mm |
Średnica trzpienia klipsa męskiego | 0.236 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.0 - 10.0 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.197 - 0.394 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 8.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.315 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.5 mm |
Zakres temperatur pracy | -50 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -58 - 185 °F |
Standard palności materiału | UL94 HB;UL94 V-0 |
Materiał nitu | Polietylen o niskiej gęstości |
Materiał podkładki | Polipropylen |
Kolor | Biały |
Rodzaj nitu | Zatrzaskowy element mocujący |
Rodzaj montażu nitu | dwuczęściowe zatrzaskowe |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.