Menu Search

Dwuczęściowy nit zatrzaskowy Zatrzaskowy element mocujący 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

To zapięcie jest dostępne z klipsem z PP i podkładką mocującą z LDPE. Szczególnie dobre do mocowania paneli falistych. Kompletny zacisk składa się z dwóch elementów i służy do spinania wielu arkuszy materiałów o różnej grubości, na przykład książek lub katalogów.
Numer produktu Essentra:

10309544

Numer produktu produkcyjny:

8502160900VR

800 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6665 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

666,50 zł

1000 x 0,6665 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Male Clip Head Height 3.0 mm
Długość trzpienia klipsa męskiego 14.0 mm
Średnica trzpienia klipsa męskiego 6.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 8.0 - 20.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 6.0 - 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.0 mm
Zakres temperatur pracy -50 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 HB;UL94 V-0
Materiał nitu Polietylen o niskiej gęstości
Materiał podkładki Polipropylen
Kolor Przezroczyste
Rodzaj nitu Zatrzaskowy element mocujący
Rodzaj montażu nitu dwuczęściowe zatrzaskowe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt