10171578
SLG-1M-B
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,6665 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pasujący zakres grubości paneli | 1.5 - 3.7 mm |
---|---|
Pasujący zakres grubości paneli | 0.059 - 0.146 in |
Zakres średnic otworów nieruchomej płyty | 6.4 mm | 0.252 in |
Kompatybilny zakres grubości drzwi | 1.1 - 1.5 mm |
Kompatybilny zakres grubości drzwi | 0.043 - 0.059 in |
Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty | 5.95 - 6.0 mm | 0.234 - 0.236 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.0 - 6.1 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.236 - 0.24 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.8 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.071 in |
Średnica łba | 8.5 mm |
Średnica łba | 0.335 in |
Wysokość kołnierza | 1.8 mm |
Wysokość kołnierza | 0.071 in |
Długość kotwy | 8.0 mm |
Długość kotwy | 0.315 in |
Numery kompatybilnych części (wszystkie) | SLPB-1M-B |
Rodzaj nitu | Nit wciskany zatrzaskowy |
Typ | Przelotka |
Pełny materiał | Poliwęglan |