Menu Search

Zatrzask Przelotka 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B PC Biały

Przelotka z poliwęglanu (PC) do stosowania z trzpieniem z nylonu (sprzedawanym oddzielnie). Tworzy nit wciskany zatrzaskowy służący do mocowania i łączenia dwóch paneli. Umożliwiają szybki i łatwy montaż oraz demontaż dzięki mocowaniu zatrzaskowemu. Idealne do zastosowań wymagających prac konserwacyjnych.
Numer produktu Essentra:

10171585

Numer produktu produkcyjny:

SLG-1M-W

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6665 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

666,50 zł

1000 x 0,6665 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj nitu Nit wciskany zatrzaskowy
Typ Grommet
Pełny materiał Poliwęglan
Kolor Biały
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt