10171592
SLG-1S-B
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,6665 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pasujący zakres grubości paneli | 2.0 - 4.0 mm |
---|---|
Pasujący zakres grubości paneli | 0.079 - 0.157 in |
Zakres średnic otworów nieruchomej płyty | 4.7 mm | 0.185 in |
Kompatybilny zakres grubości drzwi | 1.6 - 2.0 mm |
Kompatybilny zakres grubości drzwi | 0.063 - 0.079 in |
Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty | 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.5 - 4.6 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.177 - 0.181 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.047 in |
Średnica łba | 6.5 mm |
Średnica łba | 0.256 in |
Wysokość kołnierza | 1.2 mm |
Wysokość kołnierza | 0.047 in |
Długość kotwy | 7.6 mm |
Długość kotwy | 0.299 in |
Numery kompatybilnych części (wszystkie) | SLPB-1S-B |
Rodzaj nitu | Nit wciskany zatrzaskowy |
Typ | Przelotka |
Pełny materiał | Poliwęglan |