10171813
SLPB-1S-W
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,6665 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pasujący zakres grubości paneli | 2.0 - 4.0 mm |
---|---|
Pasujący zakres grubości paneli | 0.079 - 0.157 in |
Zakres średnic otworów nieruchomej płyty | 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in |
Kompatybilny zakres grubości drzwi | 2.0 - 4.0 mm |
Kompatybilny zakres grubości drzwi | 0.079 - 0.157 in |
Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty | 4.6 mm | 0.181 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.5 - 4.65 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.177 - 0.183 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.236 in |
Średnica łba | 6.5 mm |
Średnica łba | 0.256 in |
Wysokość kołnierza | 6.0 mm |
Wysokość kołnierza | 0.236 in |
Długość kotwy | 7.6 mm |
Długość kotwy | 0.299 in |
Numery kompatybilnych części (wszystkie) | SLG-1S-B, SLG-1S-W |
Rodzaj nitu | Nit wciskany zatrzaskowy |
Typ | Mały trzpień z uchwytem |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kolor | Biały |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.