10561997
SLPB-2L-W
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,1148 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pasujący zakres grubości paneli | 3.0 - 5.2 mm |
---|---|
Pasujący zakres grubości paneli | 0.118 - 0.205 in |
Zakres średnic otworów nieruchomej płyty | 8.1 - 8.2 mm | 0.319 - 0.323 in |
Kompatybilny zakres grubości drzwi | 3.0 - 5.2 mm |
Kompatybilny zakres grubości drzwi | 0.118 - 0.205 in |
Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty | 7.6 mm | 0.299 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 7.5 - 7.7 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.295 - 0.303 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.256 in |
Średnica łba | 9.4 mm |
Średnica łba | 0.37 in |
Wysokość kołnierza | 6.5 mm |
Wysokość kołnierza | 0.256 in |
Długość kotwy | 10.0 mm |
Długość kotwy | 0.394 in |
Numery kompatybilnych części (wszystkie) | SLG-2L-B, SLG-2L-W |
Rodzaj nitu | Nit wciskany zatrzaskowy |
Typ | Mały trzpień z uchwytem |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kolor | Biały |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.