Menu Search

Zatrzask Mały trzpień z uchwytem 2.5 mm 4.5 mm PA Biały

Trzpień z nylonu 6/6 do stosowania z pasującą przelotką z poliwęglanu (sprzedawaną oddzielnie). Tworzy nit wciskany zatrzaskowy służący do mocowania i łączenia dwóch paneli. Umożliwiają szybki i łatwy montaż oraz demontaż dzięki mocowaniu zatrzaskowemu. Idealne do zastosowań wymagających prac konserwacyjnych.
Numer produktu Essentra:

10171868

Numer produktu produkcyjny:

SLPB-2S-W

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5146 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

514,60 zł

1000 x 0,5146 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj nitu Nit wciskany zatrzaskowy
Typ Mini Grip Plunger
Pełny materiał Nylon 6/6
Kolor Biały
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt