Menu Search

Dwustronna taśma piankowa w rolkach — klej słaby z 1 strony — taśma Metal Shelf

W produkcji

Taśma Duraco Metal Shelf Tape została przetestowana w praktyce, tak aby spełnić wymogi sprzedawców potrzebujących silnej dwustronnej taśmy piankowej, którą można odklejać od twardych i nielaminowanych powierzchni bez pozostawiania widocznych resztek pianki. Specyfikacja: Klej: dwustronny, na bazie gumy (niezalecany w przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV). Klej od strony półki został specjalnie opracowany, tak aby można go było usuwać z metalowych powierzchni bez odrywania pianki. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F Zastosowania: Mocowanie listew cenowych, metalowe półki, magazyny/przechowalnie, oznaczanie lokalizacji, stelaże na produkty, oznakowanie metalowych półek

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
327,8919 zł - 327,8919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1 106,1921 zł - 1 106,1921 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
262,8587 zł - 262,8587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Taśma do metalowych półek 19.1 mm 1.6 mm Permanent

10645444

Przedział cen netto
327,8919 zł - 327,8919 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Rubber
  • Kolor
    Biały
  • Rodzaj pakietu
    Roll
  • Całkowita długość
    137.2 m
  • Całkowita grubość
    1.6 mm
Taśma do metalowych półek 0.8 mm 25.4 mm 274.3 m Biały

10384510

Przedział cen netto
1 106,1921 zł - 1 106,1921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Rubber
  • Kolor
    Biały
  • Rodzaj pakietu
    Roll
  • Ilość w kartonie
    8 Rolls
  • Możliwość demontażu
    Trwały
Taśma do metalowych półek 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Biały

10384473

Przedział cen netto
262,8587 zł - 262,8587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Rubber
  • Kolor
    Biały
  • Rodzaj pakietu
    Roll
  • Ilość w kartonie
    16 Rolls
  • Możliwość demontażu
    Trwały