Menu Search

Płytka mocująca 16.0 mm 23.0 mm Mosiądz Srebrny

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from satin chrome finished brass.
Numer produktu Essentra:

10389294

Numer produktu produkcyjny:

493121

599 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 29 41,7037 zł
30 - 59 23,8307 zł
60 + 17,0219 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 60

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

41,70 zł

1 x 41,7037 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Srebrny
Wykończenie Satynowe, chromowane
Pełny materiał Mosiądz
Typ 3
Średnica łba 16.0 mm
Wysokość wspornika 23.0 mm
Średnica otworu gwintowanego dystansu 8.0 mm
Kod towaru 7616999099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt