Menu Search

Płytka mocująca 23.0 mm 27.0 mm Mosiądz Chrom

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from polished chrome-plated brass.
Numer produktu Essentra:

10389300

Numer produktu produkcyjny:

493122

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
40 + 22,75 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 40

Zamów wielokrotność 40

Wartość netto:

910,00 zł

40 x 22,75 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Chrom
Wykończenie Chrom
Pełny materiał Mosiądz
Typ 3
Średnica łba 23.0 mm
Wysokość wspornika 27.0 mm
Średnica otworu gwintowanego dystansu 8.0 mm
Kod towaru 7616999099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt