Menu Search

Płytka mocująca 23.0 mm 27.0 mm Mosiądz Srebrny

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from satin chrome finished brass.
Numer produktu Essentra:

10389317

Numer produktu produkcyjny:

493123

40 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 55,0489 zł
20 - 39 31,4565 zł
40 + 22,4689 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 40

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

55,05 zł

1 x 55,0489 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Srebrny
Wykończenie Satynowe, chromowane
Pełny materiał Mosiądz
Typ 3
Średnica łba 23.0 mm
Wysokość wspornika 27.0 mm
Średnica otworu gwintowanego dystansu 8.0 mm
Kod towaru 7616999099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt