Menu Search

Płytka mocująca 18.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from marine grade 316 stainless steel, and is ideal for outdoor use.
Numer produktu Essentra:

10389331

Numer produktu produkcyjny:

493125

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 29 48,3044 zł
30 - 59 27,6025 zł
60 + 19,7161 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 60

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

48,30 zł

1 x 48,3044 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Stal nierdzewna 316
Typ 4
Średnica łba 18.0 mm
Wysokość wspornika 20.0 mm
Średnica otworu gwintowanego dystansu 8.0 mm
Kod towaru 7616100099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt