Menu Search

Element dystansowy M36 39.0 80.0 12.0 Stal nierdzewna

Te dystanse umieszcza się między komponentami, aby zapewnić odpowiednią odległość lub wyrównanie. Oferują możliwość regulacji położenia. Pomagają wyrównać komponenty, które nie są ustawione względem siebie całkowicie prostopadle lub równolegle, co zapobiega naprężeniom i przedwczesnemu zużyciu. Do stosowania z wysokimi obciążeniami. Rozmiar gwintu: M60.
Numer produktu Essentra:

20202125

Numer produktu produkcyjny:

20202125

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 152,4347 zł
5 - 19 137,1869 zł
20 - 39 121,939 zł
40 + 106,691 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

152,43 zł

1 x 152,4347 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M36
d1 39.0
d2 80.0
h 12.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt