Menu Search

Dźwignia zaciskowa 45.0 mm Gwint męski M6 Czarny

Numer produktu Essentra:

10508848

Numer produktu produkcyjny:

1505437

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 39,2679 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

39,27 zł

1 x 39,2679 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał uchwytu Aluminium
Materiał mocowania Aluminium
Rodzaj mocowania Stud
Średnica korpusu 9.9 mm
Wysokość całkowita 35.0 mm
Całkowita długość 45.0 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Kod towaru 7318190020

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt