Menu Search

Dźwignia zaciskowa 63.0 mm Gwint męski M8 Czarny

Numer produktu Essentra:

10508886

Numer produktu produkcyjny:

1505441

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 64,3766 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

64,38 zł

1 x 64,3766 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał uchwytu Aluminium
Materiał mocowania Aluminium
Rodzaj mocowania Stud
Średnica korpusu 12.9 mm
Wysokość całkowita 45.0 mm
Całkowita długość 63.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Kod towaru 7318190020

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt