Menu Search

Dźwignia zaciskowa 89.5 mm Śruba M8 50.0 mm GF PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10519202

Numer produktu produkcyjny:

1514377

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 21,6516 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

216,52 zł

10 x 21,6516 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał uchwytu Technopolimer GF
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Średnica korpusu 23.0 mm
Wysokość całkowita 54.0 mm
Całkowita długość 89.5 mm
Długość gwintu 50.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt