Menu Search

Dźwignia zaciskowa Śruba M12 30.0 mm GF PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10519332

Numer produktu produkcyjny:

1514390

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 23,5461 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

235,46 zł

10 x 23,5461 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał uchwytu Technopolimer GF
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Średnica korpusu 23.0 mm
Wysokość całkowita 54.0 mm
Całkowita długość 89.5 mm
Długość gwintu 30.0 mm
Rozmiar gwintu M12
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt