Menu Search

Dźwignia zaciskowa 37.5 mm Śruba M6 10.0 mm GF PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10519530

Numer produktu produkcyjny:

1514410

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 20,4337 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

204,34 zł

10 x 20,4337 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał uchwytu Technopolimer GF
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Średnica korpusu 15.0 mm
Wysokość całkowita 30.0 mm
Całkowita długość 37.5 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt