Menu Search

Dźwignia zaciskowa 72.5 mm Śruba M8 40.0 mm GF PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10519677

Numer produktu produkcyjny:

1514424

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 35,4546 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

354,55 zł

10 x 35,4546 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał uchwytu Technopolimer GF
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Średnica korpusu 19.0 mm
Wysokość całkowita 43.0 mm
Całkowita długość 72.5 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt