Menu Search

Cam Lever 108.0 mm Śruba M12 50.0 mm GF PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10519806

Numer produktu produkcyjny:

1514437

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 74,2922 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

742,92 zł

10 x 74,2922 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał uchwytu Technopolimer GF
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Średnica korpusu 26.0 mm
Wysokość całkowita 104.5 mm
Całkowita długość 92.0 mm
Długość gwintu 50.0 mm
Rozmiar gwintu M12
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt