Menu Search

Męska rękojeść mocująca 37.5 mm M5 GF PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10190074

Numer produktu produkcyjny:

1219245

5 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 15,5202 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

155,20 zł

10 x 15,5202 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor przycisku Czarny
Kolor Czarny
Pełny materiał Technopolimer z włóknem szklanym
Materiał gwintu Stal
Wysokość podstawy 29.5 mm
Średnica uchwytu 15.5 mm
Długość uchwytu 37.5 mm
Promień uchwytu 30.0 mm
Wysokość całkowita 30.0 mm
Długość gwintu 20.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt