Menu Search

Męska rękojeść mocująca 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10190210

Numer produktu produkcyjny:

1219259

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 15,3389 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

153,39 zł

10 x 15,3389 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor przycisku Szary
Kolor Czarny
Pełny materiał Technopolimer z włóknem szklanym
Materiał gwintu Stal
Wysokość podstawy 29.5 mm
Średnica uchwytu 15.5 mm
Długość uchwytu 52.0 mm
Promień uchwytu 44.0 mm
Wysokość całkowita 32.5 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt