10190326
1219270
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 15,5202 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor przycisku | Pomarańczowy |
---|---|
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Technopolimer z włóknem szklanym |
Materiał gwintu | Stal |
Wysokość podstawy | 29.5 mm |
Wysokość podstawy | 1.161 in |
Średnica uchwytu | 15.5 mm |
Średnica uchwytu | 0.61 in |
Długość uchwytu | 52.0 mm |
Długość uchwytu | 2.047 in |
Promień uchwytu | 44.0 mm |
Promień uchwytu | 1.732 in |
Wysokość całkowita | 32.5 mm |
Wysokość całkowita | 1.28 in |
Długość gwintu | 30.0 mm |
Długość gwintu | 1.181 in |
Rozmiar gwintu | M6 |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.