Menu Search

Męska rękojeść mocująca 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10190586

Numer produktu produkcyjny:

1219296

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 18,7414 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

187,41 zł

10 x 18,7414 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor przycisku Czerwony
Kolor Czarny
Pełny materiał Technopolimer z włóknem szklanym
Materiał gwintu Stal
Wysokość podstawy 37.5 mm
Średnica uchwytu 19.0 mm
Długość uchwytu 73.5 mm
Promień uchwytu 63.0 mm
Wysokość całkowita 43.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt