Menu Search

Dźwignia zaciskowa 78.0 mm Śruba M10 32.0 mm

Numer produktu Essentra:

10268537

Numer produktu produkcyjny:

490938

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 70,9528 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

709,53 zł

10 x 70,9528 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Odlew cynkowy
Rodzaj mocowania Stud
Materiał gwintu Stal
Wysokość podstawy 36.0 mm
Średnica korpusu 15.7 mm
Długość uchwytu 78.0 mm
Promień uchwytu 78.0 mm
Wysokość całkowita 58.0 mm
Długość gwintu 32.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt