Menu Search

Żeńska rękojeść mocująca 65.0 mm M6 GF PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10268650

Numer produktu produkcyjny:

490949

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 33,8829 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

338,83 zł

10 x 33,8829 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor przycisku Czarny
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6 z włóknem szklanym
Rodzaj mocowania Wkładka gwintowana
Materiał gwintu Stal
Wysokość podstawy 31.5 mm
Średnica korpusu 13.5 mm
Długość uchwytu 65.0 mm
Promień uchwytu 65.0 mm
Wysokość całkowita 50.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt