Menu Search

Dźwignia zaciskowa 42.0 mm Śruba dwustronna M6 16.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10268735

Numer produktu produkcyjny:

490956

50 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 32,2894 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

322,89 zł

10 x 32,2894 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6 z włóknem szklanym
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Materiał gwintu Stal
Wysokość podstawy 25.0 mm
Średnica korpusu 9.7 mm
Długość uchwytu 42.0 mm
Promień uchwytu 42.0 mm
Wysokość całkowita 37.0 mm
Długość gwintu 16.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt