Menu Search

Dźwignia zaciskowa 65.0 mm Śruba dwustronna M8 25.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10268797

Numer produktu produkcyjny:

490961

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 37,9245 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

379,25 zł

10 x 37,9245 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6 z włóknem szklanym
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Materiał gwintu Stal
Wysokość podstawy 31.5 mm
Średnica korpusu 13.5 mm
Długość uchwytu 65.0 mm
Promień uchwytu 65.0 mm
Wysokość całkowita 50.0 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt