Menu Search

Dźwignia zaciskowa 108.0 mm Śruba dwustronna M12 Naturalny

Zasada działania rękojeści mocujących ze stali nierdzewnej o zwiększonej odporności jest bardzo prosta – wystarczy unieść i przekręcić. Idealne do zastosowań w branży medycznej, farmaceutycznej i przetwórstwie żywności.
Numer produktu Essentra:

10285541

Numer produktu produkcyjny:

498497

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 626,135 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

6 261,35 zł

10 x 626,135 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Stal nierdzewna
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Materiał gwintu Stal nierdzewna
Wysokość podstawy 51.0 mm
Średnica korpusu 22.7 mm
Długość uchwytu 108.0 mm
Promień uchwytu 108.0 mm
Wysokość całkowita 79.0 mm
Rozmiar gwintu M12
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt