Menu Search

Dźwignia zaciskowa 78.0 mm M10 Stal nierdzewna Szary

Zasada działania rękojeści mocujących ze stali nierdzewnej o zwiększonej odporności jest bardzo prosta – wystarczy unieść i przekręcić. Idealne do zastosowań w branży medycznej, farmaceutycznej i przetwórstwie żywności.
Numer produktu Essentra:

10285657

Numer produktu produkcyjny:

498509

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 832,5451 zł
5 - 9 475,7401 zł
10 + 339,8143 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

832,55 zł

1 x 832,5451 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor przycisku Szary
Kolor Naturalny
Pełny materiał Stal nierdzewna
Rodzaj mocowania Stud
Materiał gwintu Stal nierdzewna
Wysokość podstawy 15.7 mm
Średnica korpusu 58.0 mm
Długość uchwytu 78.0 mm
Promień uchwytu 78.0 mm
Wysokość całkowita 58.0 mm
Długość gwintu 32.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt