Menu Search

Dźwignia zaciskowa M5 44.0 mm Wkładka gwintowana Czarny

Numer produktu Essentra:

10190111

Numer produktu produkcyjny:

1219249

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 15,5202 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

155,20 zł

10 x 15,5202 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor przycisku Czarny
Kolor Czarny
Pełny materiał Technopolimer na bazie poliamidu wzmocniony włóknem szklanym
Rodzaj uchwytu Zakrzywione ramię
Rodzaj mocowania Wkładka gwintowana
Wysokość podstawy 6.0 mm
Średnica podstawy 12.0 mm
Długość uchwytu 52.0 mm
Promień uchwytu 44.0 mm
Wysokość całkowita 32.5 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt